LLH 25/ 3-H-13,0-B - Kondensatorklemme
1709113

Kondensatorklemme, Nennstrom: 90 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 25 mm2, Anzahl der Potenziale: 3, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: LLH 25/..-H, Rastermaß: 13 mm, Anschlussart: Push-Lock-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ausführung als Direktsteckblock für den einfachen Anschluss an Kondensatoren
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher