Polbild 180° gedreht
SACC-CI-M12FSR-4CON-L90 THR R
-
Kontaktträger
1706527
Kontaktträger, 4-polig, Buchse, gewinkelt, M12, A-Kodierung, THR-Lötanschluss
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Bestellhinweis: | Nicht kompatibel zu SPEEDCON Gehäusen. |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 10 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Anschlussart | THR-Lötanschluss |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 105 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Montagehinweis | Das Polbild ist um 180° zur Norm gedreht. |
Verpackungsart | Gurt |
Gurtbreite [W] | 44 mm |
Artikelnummer | 1706527 |
Verpackungseinheit | 120 Stück |
Mindestbestellmenge | 120 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQAHT |
GTIN | 4067923266735 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,75 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,296 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12-SCO NUT - Gehäuseverschraubung 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Gehäuseverschraubung 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Gehäuseverschraubung 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Gehäuseverschraubung 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Gehäuseverschraubung 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Gehäuseverschraubung 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Gehäuseverschraubung 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Gehäuseverschraubung 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Gehäuseverschraubung 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Gehäuseverschraubung 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Gehäuseverschraubung 1249211
Ihre Vorteile
Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
Optimiertes Design: Verlagerter Schwerpunkt, dadurch "kraftfreies" Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
Flexibel: Einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
Modular: Kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg