MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC - Leiterplattenklemme
1706426

Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MK3DS 1,5/..- BC, Rastermaß: 5,08 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen