IDC 0,3/ 5-3,81 - Leiterplattenklemme
1706206

Produktlinie COMBICON Terminals XS
Querschnitt 0,34 mm2
Rastermaß 3,81 mm
Anschlussart Schneidanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,34 mm2, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: IDC 0,3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker