PWO 16-POT/S - Durchführungsklemme
1705654

Durchführungsklemme, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 45 °, Breite: 12 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen