Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - Leiterplattenklemme
1705081

Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leistungsfähig ohne Isolierkörper: optimal für die einfache Integration in den SMT-Lötprozess
Werkzeugloses Federprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen von Leitern mit Aderendhülse sowie von verzinnten Leitern
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher