Produktlinie COMBICON Terminals L
Querschnitt 6 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 32 mm Breite
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennquerschnitt: 6 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: PTSPL 6/.., Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: kupferfarben, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 4, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite