PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Leiterplattenklemme
1704834

Produktlinie COMBICON Terminals L
Querschnitt 6 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart THR-Löten / Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennquerschnitt: 6 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: PTSPL 6/.., Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 4, Verpackungsart: Kartonverpackung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leistungsfähig ohne Isolierkörper: optimal für die einfache Integration in den SMT-Lötprozess
Werkzeugloses Federprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen von Leitern mit Aderendhülse sowie von verzinnten Leitern
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher