PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - Leiterplattenklemme
1702610

Produktlinie COMBICON Terminals XS
Querschnitt 0,34 mm2
Rastermaß 2,5 mm
Anschlussart Schneidanschluss
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 32 mm Breite

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,34 mm2, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: PTQ 0,3/..-THR, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite. CAT 5 geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
Fingerbedienbarer Schneidklemmanschluss QUICKON erlaubt wiederholten Leiteranschluss
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Verdrehschutzzapfen reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801