FRONT 2,5-V/SA 5/16 - Leiterplattenklemme
1700607

Produktlinie COMBICON Terminals M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Frontschraubanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 16, Artikelfamilie: FRONT 2,5-V/SA 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern