SACC-CI-M12MSR-5CON-L90 THR R - Kontaktträger
1699744

Kontaktträger, 5-polig, Stift, gewinkelt, M12, A-Kodierung, THR-Lötanschluss

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
Optimiertes Design: Verlagerter Schwerpunkt, dadurch "kraftfreies" Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
Flexibel: Einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
Modular: Kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen