NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC-VT
-
Patch-Kabel
1698012
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, violett
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Bemessungsspannung (III/2) | 72 V |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 10 Gbit/s |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
| Leistungsübertragung | PoE++ |
| Breite | 11,6 mm |
| Höhe | 14,8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Steckkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
| Ziehkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | Messing |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Farbe (Gehäuse) | violett |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
| Anschluss 2 | |
| Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Steckkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
| Ziehkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | Messing |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Farbe (Gehäuse) | violett |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
| Leitungslänge | 20,00 m |
| Ethernet, Typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet, Typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | LSZH |
| Außenmantel, Farbe | violett |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Anzahl | 8 |
| Einzelader, Querschnitt [AWG] | 26 |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5000 MΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 148,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 75 dB (bei 1 MHz) |
| 66,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 60,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 57,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 55,8 dB (bei 20 MHz) | |
| 52,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (bei 100 MHz) | |
| 40,8 dB (bei 200 MHz) | |
| 38,1 dB (bei 300 MHz) | |
| 36,3 dB (bei 400 MHz) | |
| 34,8 dB (bei 500 MHz) | |
| Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 72,3 dB (bei 1 MHz) |
| 63,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 58,8 dB (bei 8 MHz) | |
| 57,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 54,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 52,8 dB (bei 20 MHz) | |
| 51,3 dB (bei 25 MHz) | |
| 49,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (bei 100 MHz) | |
| 37,8 dB (bei 200 MHz) | |
| 35,1 dB (bei 300 MHz) | |
| 33,3 dB (bei 400 MHz) | |
| 31,8 dB (bei 500 MHz) | |
| Rückflussdämpfung (RL) | 20 dB (bei 1 MHz) |
| 23 dB (bei 4 MHz) | |
| 24,5 dB (bei 8 MHz) | |
| 25 dB (bei 10 MHz) | |
| 25 dB (bei 16 MHz) | |
| 25 dB (bei 20 MHz) | |
| 24,2 dB (bei 25 MHz) | |
| 23,3 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 19 dB (bei 100 MHz) | |
| 16,4 dB (bei 200 MHz) | |
| 15,6 dB (bei 300 MHz) | |
| 15,6 dB (bei 400 MHz) | |
| 15,6 dB (bei 500 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 3,1 dB (bei 1 MHz) |
| 5,7 dB (bei 4 MHz) | |
| 8,9 dB (bei 10 MHz) | |
| 11,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 12,6 dB (bei 20 MHz) | |
| 15,8 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (bei 100 MHz) | |
| 41,4 dB (bei 200 MHz) | |
| 51,4 dB (bei 300 MHz) | |
| 60,1 dB (bei 400 MHz) | |
| 67,9 dB (bei 500 MHz) | |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1/2 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 60 °C |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| Artikelnummer | 1698012 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNABH |
| GTIN | 4067923263017 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.031 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 959 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg