NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC-YE
-
Patch-Kabel
1697703
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gelb
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Bemessungsspannung (III/2) | 72 V |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Leistungsübertragung | PoE++ |
Breite | 11,6 mm |
Höhe | 14,8 mm |
Länge | 40 mm |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
Ziehkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Farbe (Gehäuse) | gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
Anschluss 2 | |
Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
Ziehkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Farbe (Gehäuse) | gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
Leitungslänge | 10,00 m |
Ethernet, Typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet, Typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | LSZH |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Anzahl | 8 |
Einzelader, Querschnitt [AWG] | 26 |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5000 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 148,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 75 dB (bei 1 MHz) |
66,3 dB (bei 4 MHz) | |
60,3 dB (bei 10 MHz) | |
57,2 dB (bei 16 MHz) | |
55,8 dB (bei 20 MHz) | |
52,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
48,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
45,3 dB (bei 100 MHz) | |
40,8 dB (bei 200 MHz) | |
38,1 dB (bei 300 MHz) | |
36,3 dB (bei 400 MHz) | |
34,8 dB (bei 500 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 72,3 dB (bei 1 MHz) |
63,3 dB (bei 4 MHz) | |
58,8 dB (bei 8 MHz) | |
57,3 dB (bei 10 MHz) | |
54,2 dB (bei 16 MHz) | |
52,8 dB (bei 20 MHz) | |
51,3 dB (bei 25 MHz) | |
49,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
45,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
42,3 dB (bei 100 MHz) | |
37,8 dB (bei 200 MHz) | |
35,1 dB (bei 300 MHz) | |
33,3 dB (bei 400 MHz) | |
31,8 dB (bei 500 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 20 dB (bei 1 MHz) |
23 dB (bei 4 MHz) | |
24,5 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
24,2 dB (bei 25 MHz) | |
23,3 dB (bei 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bei 62,5 MHz) | |
19 dB (bei 100 MHz) | |
16,4 dB (bei 200 MHz) | |
15,6 dB (bei 300 MHz) | |
15,6 dB (bei 400 MHz) | |
15,6 dB (bei 500 MHz) | |
Schirmdämpfung | 3,1 dB (bei 1 MHz) |
5,7 dB (bei 4 MHz) | |
8,9 dB (bei 10 MHz) | |
11,2 dB (bei 16 MHz) | |
12,6 dB (bei 20 MHz) | |
15,8 dB (bei 31,25 MHz) | |
22,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
28,7 dB (bei 100 MHz) | |
41,4 dB (bei 200 MHz) | |
51,4 dB (bei 300 MHz) | |
60,1 dB (bei 400 MHz) | |
67,9 dB (bei 500 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1/2 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 60 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 40 °C |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Artikelnummer | 1697703 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABH |
GTIN | 4067923262157 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 549,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 549,3 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg