NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-RD - Patch-Kabel
1697685

Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 12,5 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, rot

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)