PATG 5/18/EVA
-
Ader-Bezeichnungsträger
1694853
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 14 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Beständigkeit und Langlebigkeit: Die Kennzeichnungsträger aus EVA (Ethylenvinylacetat) sind extrem beständig gegen Chemikalien sowie Öle und Fette
Die Kennzeichnungshülse PATG .../EVA ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger, der anhand Einsteckschildern markiert wird
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UCT-WM ..., die anhand Thermotransferdruck, UV-Inkjet-Bedruckung oder Laserdirektbeschriftung gekennzeichnet werden können
Das Material enthält keine schädlichen Weichmacher