PATG 3/18/EVA - Ader-Bezeichnungsträger
1694851

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 7 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Hohe Beständigkeit und Langlebigkeit: Die Kennzeichnungsträger aus EVA (Ethylenvinylacetat) sind extrem beständig gegen Chemikalien sowie Öle und Fette
Die Kennzeichnungshülse PATG .../EVA ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger, der anhand Einsteckschildern markiert wird
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UCT-WM ..., die anhand Thermotransferdruck, UV-Inkjet-Bedruckung oder Laserdirektbeschriftung gekennzeichnet werden können
Das Material enthält keine schädlichen Weichmacher