Die LED-Leuchte ist zur Beleuchtung in Schaltschränken vorgesehen. Die integrierte Optik sorgt hierbei für eine optimale Ausleuchtung des Schaltschranks. Die Leuchte können Sie je nach Anforderung an zwei Positionen mit Befestigungselementen für die Schraub- oder Rastbefestigung bestücken. Die Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist die Montage mit Magneten möglich. Die Magnete sind als Zubehör erhältlich. Sie können mehrere Leuchten hintereinander schalten. Den Modus der Leuchte können Sie über einen Schalter steuern. Sie können die Leuchte dauerhaft ein- oder ausschalten oder den Automatikmodus einstellen. Im Automatikmodus erfolgt das Ein- und Ausschalten der Leuchte über einen integrierten Bewegungsmelder.
PLD E 708 W 400 MS/E
-
LED-Schaltschrankleuchte
1694093
LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 5000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp E (z. B. für Frankreich und Belgien)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter blendfreier Optik
Integrierter Bewegungsmelder
Steckdose ermöglicht den Betrieb von externen Geräten
AC-Weitbereichseingang
Lichtleistung 1400 lm
Farbtemperatur 5000 K (neutralweiß)