SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR
-
Stammleitung
1693746
Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 14, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
Produkttyp | Stammleitung konfektioniert |
Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
Polzahl | 14 |
Anzahl der Steckplätze | 10 |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC |
Anschlussart | Festanschluss |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Material Gehäuse | PUR |
Material Gewindehülse | Cu-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | TPU |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Leitungslänge | 5 m |
PUR/PVC schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 111,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 12 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR/PVC schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 42x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 10x 0,34 mm² (Signalleitung) |
2x 0,75 mm² (Energieleitung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,1 mm (Signalleitung) |
1,8 mm ±0,1 mm (Energieleitung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 8,60 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, weiß/rosa, rosa/braun |
Wandstärke Innenmantel | ≥ 0,15 mm |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,38 mm |
Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 65 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 86 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 86 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s |
Flammwidrigkeit | DIN EN 50265 |
Ölbeständigkeit | nach VDE 0472 Teil 803 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
80 °C (nach UL) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Artikelnummer | 1693746 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABRDAB |
GTIN | 4017918189082 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 676,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 639,256 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 60758a2b-0698-4c23-a968-8565a2424a8d |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg