SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Stammleitung
1693704

Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 10, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte