SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH - Steckverbinder
1693416

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung