ME 22,5 F-UT/FE GYBN
-
Gehäuseunterteil
1689364
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel und FE-Kontakt, flache Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Farbe: graubraun (ähnlich RAL 8019), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME |
Produktfamilie | ME 22,5.. |
Bauform | Gehäuseunterteil mit Lüftungsschlitzen, zur Komplettierung des Moduls Gehäuseabdeckung erforderlich |
Max. Polzahl | 0) |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 22,6 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 84,8 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 78,2 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene bis Auflagepunkt Oberteil | 46 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseunterteil) | graubraun (RAL 8019) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Material Gehäuse | PA |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
Umgebungstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 5,9 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
Umgebungstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 5,4 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 4,8 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
Umgebungstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 4,1 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 3,35 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 70 °C | |
Umgebungstemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 2,9 W |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 10 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub (optionale Verrastung durch Leiterplattenziehsperre) |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1689364 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAAA |
GTIN | 4067923248779 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,66 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg