FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1688992

Managed Switch mit 24 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, 4 GBit HSR/PRP-Combo-Ports (10/100/1000 MBit/s, RJ45-Anschluss, 100/1000 MBit/s, SFP-Anschluss), Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (Nennwert)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Lite-Layer-3-Funktionen
Rack-Switch, 32 Ports
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing