Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP7232-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1688991
Managed Switch EP7000 Serie, 32 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 10 V DC ... 36 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 443,56 mm |
| Höhe | 44,2 mm |
| Tiefe | 414,95 mm |
| Montageart | Rack-Montage (mit Halterung) |
| Halterungssystem | 19"-Rack |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 32 (RJ45-Ports) |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Alarmrelaisausgang: 24 V DC, 1 A max. |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch EP7000 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Switch-Funktionen | |
| Diagnosefunktionen | SysLog |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Filterfunktionen | Link Aggregation |
| IP-Parametrierung | DHCP Option 82 |
| MAC-Adresstabelle | 16k |
| Management | SNMPv1/v2/v3 |
| Port-Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-Unterstützung | |
| Redundanz | RSTP |
| Zeitsynchronisation | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-Funktionen | |
| Authentifizierung | RADIUS-Authentifizierung |
| Authentifizierung mit TACACS+ | |
| ACLs (Zugriffskontrolllisten) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Client, Server und Relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 50 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (Redundante DC-Stromversorgungen sorgen für Lastverteilung) |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 36 V DC |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Baumustergeprüft bei 85 °C für 16 Stunden) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Normbezeichnung | Umweltbedingungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Artikelnummer | 1688991 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN511 |
| GTIN | 4067923249219 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9.020 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.070 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-Nr.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-Nr.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Lite-Layer-3-Funktionen
Rack-Switch, 32 Ports
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg