FL SWITCH EP7200-32GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1688990

Managed Switch mit 32 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, Betriebstemperatur -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung 24 V DC (Nennwert)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Lite-Layer-3-Funktionen
Rack-Switch, 32 Ports
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing