Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP7232-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1688987
Managed Switch mit 32 RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, Betriebstemperatur -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung 48 V DC (Nennwert)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Lite-Layer-3-Funktionen
Rack-Switch, 32 Ports
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing