Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP7200-32GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1688986
Managed Switch EP7000 Serie, 32 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 36 V DC ... 72 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Lite-Layer-3-Funktionen
Rack-Switch, 32 Ports
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing