VS-08-ST-RJ45
-
RJ45-Stifteinsatz
1688573
RJ45-Stifteinsatz, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlusstechnik, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24
Produktdetails
| Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
| Bauform | RJ45 |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Anzahl der Steckplätze | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | gerade |
| Positionen / Kontakte | 8P8C |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
| Bemessungsstrom | 1,5 A |
| Durchgangswiderstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
| < 100 mΩ (Schirm) | |
| Frequenzbereich | 100 MHz |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
| Übergangswiderstand | > 10 mΩ (Draht - IDC) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1 Gbit/s |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 24 (starr) |
| 26 ... 24 (flexibel) | |
| Anschlussquerschnitt | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (starr) |
| 0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) | |
| Signalart/Kategorie | Ethernet |
| Breite | 11,6 mm |
| Höhe | 12,1 mm |
| Länge | 24,1 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Verriegelungsbügel | PC |
| Signalart/Kategorie | Ethernet |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,6 mm ... 5,8 mm |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
| Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Montageart | Crimpanschluss |
| Artikelnummer | 1688573 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNAAG |
| GTIN | 4017918622404 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,87 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,87 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,28 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg