VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5
-
D-SUB-Kontakteinsatz
1688094
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Schraubanschluss, gerade, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse in Schutzart IP67
Produktdetails
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Bauform | D-SUB |
Polzahl | 15 |
Steckgesicht | D-SUB |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 60 V |
Bemessungsstrom | 5 A |
Isolationswiderstand | ≥ 5000 MΩ |
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | ≤ 2,5 mΩ |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Leistungsübertragung | Power |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Breite | 32,1 mm |
Höhe | 48 mm |
Länge | 13 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | metallisiert |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Gold |
Material Kontaktträger | PBTP |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≤ 200 |
Steckkraft pro Signalkontakt | ≤ 3,30 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | ≤ 2,2 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
Montageart | Schraubmontage |
Artikelnummer | 1688094 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNCAB |
GTIN | 4017918179571 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,59 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,59 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440323 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cab0c6ba-8a24-40d8-acda-ab926b35155b |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg