SAC-8P-M12FS/0,5-PUR/M12FS SH
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1687934
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,5 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V DC |
| Nennstrom IN | 2 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 53 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,20 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,50 mm |
| Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | ≥ 2000,00 V AC (für 60 s) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach IEC 60754-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach UL FT-2 |
| nach UL 758/1581 (horizontal) | |
| nach UL 758/1581 FT2 | |
| nach DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| beständig gegen Seewasser | |
| abriebsarm | |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1687934 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CMA |
| GTIN | 4067923247840 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,197 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg