0,8 Nm ... 1,2 Nm (Für M4-Befestigungsschrauben des Anbaugehäuses)
Maßzeichnung
Breite
42 mm
Höhe
20,5 mm
Tiefe
14 mm
Bohrlochdurchmesser
4,5 mm
Material
Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten
Verriegelungstyp
Mutter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 125 °C
Montagehinweis
Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben.
Mindestwandstärke eines Stahlbleches: 2,0 mm. Bei Montage mit selbstschneidenden M4-Schrauben: Bohrlochdurchmesser 3,6 mm
Artikelnummer
1686533
Verpackungseinheit
20 Stück
Mindestbestellmenge
20 Stück
Verkaufsschlüssel
D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel
AF7APZ
GTIN
4017918194345
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
11 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
9,865 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %