ZBF 5,LGS:FO.ZA. 21-30 VPE 500 - Zackband flach
1684698

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, weiß

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen