VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
1683780
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für lineare, unipolare DC-Versorgungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Das Gleichstromnetz muss von jedem anderen Wechsel- oder Gleichstromnetz galvanisch getrennt sein. |
| IEC-Prüfklasse | T1 / T2 |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | DC |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III (Hauptstromkreis) |
| II (Hilfsstromkreis) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC (Höhenlage ≤ 2000 m (amsl)) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 71,2 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 65,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 4 TE |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6 |
| PBT | |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nennspannung UN | 1000 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 1000 V DC |
| Nennlaststrom IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 150 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 3,125 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 9,77 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 6,25 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | min. 800 A DC |
| max. 40 kA DC | |
| < 800 A DC (Abschaltzeit < 400 ms ist sicherzustellen) | |
| Schutzpegel Up | ≤ 4,5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 4,5 kV (bei In) |
| ≤ 3,3 kV (bei 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (bei 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (bei 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (bei 40 kA) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A (gG bei ISCCR > 800 A DC) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 80 A (gG bei ISCCR > 800 A DC) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Betriebsspannung Fernmeldekontakt ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Betriebsspannung Fernmeldekontakt ≤ 150 V) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 50g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-41 |
| Hinweis | Ed. 1 CDV |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
| Hinweis | 2018 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
| Hinweis | 2019 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1683780 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 523,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 457,2 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Betrieb von Gleichspannungs-Versorgungssystemen dank zuverlässigem Schutz vor Blitzstrom- und Überspannungsereignissen
Für den Einsatz in unipolaren, linearen DC-Versorgungssystemen
Vielfältig nutzbar durch eine maximale Einsatzhöhe bis 6000 m (üNN)
Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg