cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20141210Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 3,5 A | - 20 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20141210Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4,5 A | - 20 |