PRC 5-HEAD-FS6-1 SET 25 - Kontaktträger
1681008

Kontaktträger, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: Entriegelung mit Werkzeug oder von Hand (siehe Zubehör), Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Gewährleistet Fingerberührschutz

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vielseitige Schnittstellen durch gerade und gewinkelte Steckverbindergehäuse
Universelle Aufnahme bestehender Steckverbinderköpfe mit Schraubanschlusstechnik
Modulares Baukastensystem für optimierte Lagerhaltung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien