UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 80 A | - 6 |
Kontakteinsatz, Polzahl: 4+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 0, Stift, Schraubanschluss, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, Anwendung: Leistung
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 80 A | - 6 |