UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 80 A | - 6 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |
Kontakteinsatz, Polzahl: 4+8+2PE, Baugröße: B24, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 8, Buchse, Schraubanschluss, 400 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 80 A | - 6 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |