CK1,6-ED-0,37BU AU
-
Crimpkontakt
1674969
Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , Material Kontakt: Cu-Legierung