CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt
1674927

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte