CK1,6-ED-1,00ST AU
-
Crimpkontakt
1674888
Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung