CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt
1674862

Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte