CK2,5-ED-0,5BU AU
-
Crimpkontakt
1674859
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , Material Kontakt: Cu-Legierung