CK2,5-ED-4,00BU AU
-
Crimpkontakt
1674846
Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , Material Kontakt: Cu-Legierung