CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt
1674833

Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte