CK2,5-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt
1674804

Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte