CK2,5-ED-4,00ST AU - Crimpkontakt
1674794

Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte