NBC-M12MSD/ 8-93C/M 8MS 3X4
-
Netzwerkkabel
1673241
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), PUR halogenfrei, grün RAL 6018, Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade M8, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 8 m
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | PROFINET |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Bussystem | PROFINET |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 / IP67 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | D (Daten) |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade M8 / IP67 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
Leitungslänge | 8 m |
PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 200 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
IP67 (M12-Steckverbinder) | |
IP65/IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (M12-Steckverbinder) |
Artikelnummer | 1673241 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4067923224636 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 538,989 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408640
-
NBC-M12MRD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408633
-
NBC-M12FSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408623
-
NBC-M12FRD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408615
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Datensteckverbinder 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Datensteckverbinder 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Leitungsverbinder 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422665
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg