Die Phoenix Contact Schaltgerätekombination enthält eine PLCnext Control, die über eine lizenzpflichtige Basisapplikation zu einem EZA-Regler gemäß VDE-AR-N 4110:2018 (4120:2018 und 4130:2018) in Verbindung mit der FGW TR8 Rev.09 erweitert werden muss. Die Lizenzen für die Basisapplikation sind im PLCnext Store verfügbar.
Die Anbindung an die Fernwirkanlage des Netzbetreibers erfolgt über eine separat getrennte Ethernet-Baugruppe über das IEC 60870-5-104 Protokoll. Damit ist eine HW-Firewall vorhanden.
Die in der Basisapplikation enthaltene PLCnext Komponente erfüllt die folgenden Anforderungen:
Wirkleistungsregelung
• Sollwertvorgabe durch den Netzbetreiber und Dritte
• P(f)-Kennlinie
Blindleistungsregelung
• cos(φ)
• Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzungsfunktion
• Q(U)-Kennlinie
• Q(P)-Kennlinie
Sonstiges
• Blindleistungspriorisierende Fahrweise
• Reglerüberbrückung (Slave-Mode)
• Überwachung der Spannungsbedingungen am Netzanschlusspunkt (NAP) für die Zuschaltung der Energieerzeugungseinheit (EZE) nach einer Schutzauslösung an der EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
• Mehrfachinstanziierung der PLCnext Komponente zur unabhängigen Regelung mehrerer EZE-Typen möglich, z. B. Anlagenteil 1: PV, Anlagenteil 2: BHKW, usw.
• USV ausgelegt für eine Pufferzeit von min. 8 Stunden.
WICHTIGE HINWEISE
Die Schnittstellenanbindung (Energieversorger, Direktvermarkter, Energiemessgeräte und Erzeugungseinheiten sowie bspw. Portalanbindung, etc.) ist projektspezifisch durch den Anwender zu implementieren.
Die EZA-Regler-Funktionalität ist lizenzpflichtig. Die benötigte Lizenz hängt ab von der maximal möglichen AC-Einspeiseleistung. Folgende Lizenzen sind über unseren E-Shop verfügbar:
• Lizenz für eine Einspeiseleistung bis 270 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, 50 MW und UNLIMITED (keine Begrenzung der Einspeiseleistung)
Sie können die Lizenzen zusätzlich im PLCnext Store erwerben und herunterladen (www.plcnextstore.com/eu/app/346).
PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-104
-
Schaltgerätekombination
1673231
EZA-Schaltschrank mit zertifiziertem EZA-Regler nach VDE-AR-N 4110/4120/4130 inklusive USV und Messgerät. Router nachrüstbar. Vorbereitet für eine kundenspezifische EZA-Regler-Applikation mit einer Fernwirkanbindung nach IEC 60870-5-104.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unterstützung von Hochsprachen
Kundenspezifisch erweiterbar dank offener Schnittstellen
Netzbetreiberspezifische Regelung von Energieerzeugungsanlagen
Stabilisierung der lokalen Stromnetze