Die Phoenix Contact Schaltgerätekombination enthält eine PLCnext Control, die über eine lizenzpflichtige Basisapplikation zu einem EZA-Regler gemäß VDE-AR-N 4110:2018 (4120:2018 und 4130:2018) in Verbindung mit der FGW TR8 Rev.09 erweitert werden muss. Die Lizenzen für die Basisapplikation sind im PLCnext Store verfügbar.
Die Anbindung an die Fernwirkanlage des Netzbetreibers kann über Ethernet (TCP/IP, Modbus TCP, IEC 60870-5-104) erfolgen, vorrangig jedoch über das serielle Protokoll nach IEC 60870-5-101 über RS485 oder RS422.
Die in der Basisapplikation enthaltene PLCnext Komponente erfüllt die folgenden Anforderungen:
Wirkleistungsregelung
• Sollwertvorgabe durch den Netzbetreiber und Dritte
• P(f)-Kennlinie
Blindleistungsregelung
• cos(φ)
• Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzungsfunktion
• Q(U)-Kennlinie
• Q(P)-Kennlinie
Sonstiges
• Blindleistungspriorisierende Fahrweise
• Reglerüberbrückung (Slave-Mode)
• Überwachung der Spannungsbedingungen am Netzanschlusspunkt (NAP) für die Zuschaltung der Energieerzeugungseinheit (EZE) nach einer Schutzauslösung an der EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
• Mehrfachinstanziierung der PLCnext Komponente zur unabhängigen Regelung mehrerer EZE-Typen möglich, z. B. Anlagenteil 1: PV, Anlagenteil 2: BHKW, usw.
• USV ausgelegt für eine Pufferzeit von min. 8 Stunden.
WICHTIGE HINWEISE
Die Schnittstellenanbindung (Energieversorger, Direktvermarkter, Energiemessgeräte und Erzeugungseinheiten sowie bspw. Portalanbindung, etc.) ist projektspezifisch durch den Anwender zu implementieren.
Die EZA-Regler-Funktionalität ist lizenzpflichtig. Die benötigte Lizenz hängt ab von der maximal möglichen AC-Einspeiseleistung. Folgende Lizenzen sind über unseren E-Shop verfügbar:
• Lizenz für eine Einspeiseleistung bis 270 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, 50 MW und UNLIMITED (keine Begrenzung der Einspeiseleistung)
Sie können die Lizenzen zusätzlich im PLCnext Store erwerben und herunterladen (www.plcnextstore.com/eu/app/346)
PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-101
-
Schaltgerätekombination
1673225
EZA-Schaltschrank mit zertifiziertem EZA-Regler nach VDE-AR-N 4110/4120/4130 inklusive USV und Messgerät. Router nachrüstbar. Vorbereitet für eine kundenspezifische EZA-Regler-Applikation mit einer Fernwirkanbindung nach IEC 60870-5-101.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unterstützung von Hochsprachen
Kundenspezifisch erweiterbar dank offener Schnittstellen
Netzbetreiberspezifische Regelung von Energieerzeugungsanlagen
Stabilisierung der lokalen Stromnetze