CK1,6-ED-0,75BU AU
-
Crimpkontakt
1672440
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung