cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19920306Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |